12*12*8mm direct plug-in switch/vertical plug-in 2pin/mini direct push switch/micro vertical switch/plug-in switch/small forward push switch/reset button switch/side push switch/tact switch

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
describe XB-TS-1212-D-S-1
Manufacturer part number XB-TS-1212-D-S-1
product type tactile switch
Rated current 0.5A
Rated voltage 12V DC
Operating temperature -20℃~+70℃
structural function Instantaneous
Installation method Vertical plug-in
wire bonding pins 2pin
Service life 10000 times
Operation strength 250gf
certified product ROHS
образцами САПР
Убедитесь, что эта программа установлена

Выбор товара

Свяжитесь с поставщиком

Дунгуань Сибан Электроникс Лтд.

Дунгуань Сибан Электроникс Лтд.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd. со штаб-квартирой в 1993 году является производственным предприятием, специализирующимся на проектировании, разработке, производстве, продаже и обслуживании выключателей и розеток. Компания Xibang Electronics является производителем стандартизированных деталей для разъемов электронных переключателей. Компания стремится предоставлять высокопроизводительные разъемы для переключателей, индивидуальные детали и услуги для пользователей по всему миру, а также стремится создать полноценного глобального производителя поставок. Благодаря постоянным инновациям в продукции, возможностям обслуживания и превосходному качеству с целью «обслуживания клиентов по всему миру» компания является экспортно-ориентированной экономической организацией, объединяющей разработки, производство и продажи.

Google Map