Detection switch duplex/detection microswitch/plug-in limit switch/reset switch/travel switch/detection switch

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-TM-VT-661
Manufacturer Part Number XB-TM-VT-661
Product type Detection Switch
Rated current 0.3A/0.5A
Rated voltage 12V/30V DC
Temperature range -10℃±60℃
Operating force 30gf±12gf
Installation method Welding wire/welding plate
Service life 50000 times
Contact resistance 30MΩ
Pin 4PIN
Dimension 11.2*9.4*7mm
Electroplating process Brass silver plating
withstanding voltage 250V AC
Weldability test 250℃±5℃
insulation resistance 100MΩ
Product Certification ROHS
образцами САПР
Убедитесь, что эта программа установлена

Выбор товара

Документация

Свяжитесь с поставщиком

Дунгуань Сибан Электроникс Лтд.

Дунгуань Сибан Электроникс Лтд.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd. со штаб-квартирой в 1993 году является производственным предприятием, специализирующимся на проектировании, разработке, производстве, продаже и обслуживании выключателей и розеток. Компания Xibang Electronics является производителем стандартизированных деталей для разъемов электронных переключателей. Компания стремится предоставлять высокопроизводительные разъемы для переключателей, индивидуальные детали и услуги для пользователей по всему миру, а также стремится создать полноценного глобального производителя поставок. Благодаря постоянным инновациям в продукции, возможностям обслуживания и превосходному качеству с целью «обслуживания клиентов по всему миру» компания является экспортно-ориентированной экономической организацией, объединяющей разработки, производство и продажи.

Google Map