Detection switch bidirectional/detection microswitch left and right reset/plug-in limit switch/reset switch/travel switch/detection switch

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-TM-1112-5P-CL
Manufacturer Part Number XB-TM-1112-5P-CL
Product type Detection Switch
Rated current 0.3A/0.5A
Rated voltage 12V/30V DC
Temperature range -10℃±60℃
Operating force 30gf±12gf
Installation method Welding wire/welding plate
Service life 50000 times
Contact resistance 30MΩ
Pin 5PIN
Dimension 12.5*11*5.8mm
Electroplating process Brass silver plating
withstanding voltage 250V AC
Weldability test 250℃±5℃
insulation resistance 100MΩ
Product Certification ROHS
образцами САПР
Убедитесь, что эта программа установлена

Выбор товара

Manufacturer Part NumberDescriptionProduct typeRated currentRated voltageTemperature rangeOperating forceInstallation methodService lifeContact resistancePinDimensionElectroplating processwithstanding voltageWeldability testinsulation resistanceProduct Certification
XB-TM-1112-5P-CLXB-TM-1112-5P-CLDetection Switch0.3A/0.5A12V/30V DC-10℃±60℃30gf±12gfWelding wire/welding plate50000 times30MΩ5PIN12.5*11*5.8mmBrass silver plating250V AC250℃±5℃100MΩROHS

Документация

Свяжитесь с поставщиком

Дунгуань Сибан Электроникс Лтд.

Дунгуань Сибан Электроникс Лтд.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd. со штаб-квартирой в 1993 году является производственным предприятием, специализирующимся на проектировании, разработке, производстве, продаже и обслуживании выключателей и розеток. Компания Xibang Electronics является производителем стандартизированных деталей для разъемов электронных переключателей. Компания стремится предоставлять высокопроизводительные разъемы для переключателей, индивидуальные детали и услуги для пользователей по всему миру, а также стремится создать полноценного глобального производителя поставок. Благодаря постоянным инновациям в продукции, возможностям обслуживания и превосходному качеству с целью «обслуживания клиентов по всему миру» компания является экспортно-ориентированной экономической организацией, объединяющей разработки, производство и продажи.

Google Map