10*10*11.7mm mini rotary switch/waterproof vertical rotary switch/encoding rotary switch plug-in/rotary encoding switch horizontal/encoding switch side dial/ten encoder switch IP67

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-RR35007
Manufacturer Part Number XB-RR35007
Product type Rotary switch
Rated current 0.3A/0.5A
Rated voltage 24V DC
Temperature range -25℃±70℃
insulation resistance 100MΩ
Installation method Soldering wire/soldering plate
Service life 10000 times
Contact resistance 30MΩ
Pin 6PIN
Dimension 10*10*11.7mm
Electroplating process Brass silver plated/brass gold plated
withstanding voltage 250V AC
Weldability experiment 230℃±5℃
operating force 120gf±50gf
Product conforms to ROHS
образцами САПР
Убедитесь, что эта программа установлена

Выбор товара

Manufacturer Part NumberDescriptionProduct typeRated currentRated voltageTemperature rangeinsulation resistanceInstallation methodService lifeContact resistancePinDimensionElectroplating processwithstanding voltageWeldability experimentoperating forceProduct conforms to
XB-RR35007XB-RR35007Rotary switch0.3A/0.5A24V DC-25℃±70℃100MΩSoldering wire/soldering plate10000 times30MΩ6PIN10*10*11.7mmBrass silver plated/brass gold plated250V AC230℃±5℃120gf±50gfROHS

Документация

Свяжитесь с поставщиком

Дунгуань Сибан Электроникс Лтд.

Дунгуань Сибан Электроникс Лтд.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd. со штаб-квартирой в 1993 году является производственным предприятием, специализирующимся на проектировании, разработке, производстве, продаже и обслуживании выключателей и розеток. Компания Xibang Electronics является производителем стандартизированных деталей для разъемов электронных переключателей. Компания стремится предоставлять высокопроизводительные разъемы для переключателей, индивидуальные детали и услуги для пользователей по всему миру, а также стремится создать полноценного глобального производителя поставок. Благодаря постоянным инновациям в продукции, возможностям обслуживания и превосходному качеству с целью «обслуживания клиентов по всему миру» компания является экспортно-ориентированной экономической организацией, объединяющей разработки, производство и продажи.

Google Map