10 * 10 * 6.5mm mini rotary switch/SMD rotary switch/encoder rotary switch plug-in/rotary encoder switch horizontal/encoder switch side dial/eight position encoder switch

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-MHR-08
Manufacturer Part Number XB-MHR-08
Product type Rotary Code Switch
Rated current 0.1A/0.4A
Rated voltage 42V
Temperature range -40℃±85℃
insulation resistance 100MΩ
Installation method welding plate
Service life 25000次
Contact resistance 30MΩ
Pin 6PIN
Dimension 10*10*6.5mm
Electroplating process Orichalum plating
withstanding voltage 250V AC
Operating force 120gf±30gf
Waterproof grade IP67
Product Certification ROHS
образцами САПР
Убедитесь, что эта программа установлена

Выбор товара

Документация

Свяжитесь с поставщиком

Дунгуань Сибан Электроникс Лтд.

Дунгуань Сибан Электроникс Лтд.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd. со штаб-квартирой в 1993 году является производственным предприятием, специализирующимся на проектировании, разработке, производстве, продаже и обслуживании выключателей и розеток. Компания Xibang Electronics является производителем стандартизированных деталей для разъемов электронных переключателей. Компания стремится предоставлять высокопроизводительные разъемы для переключателей, индивидуальные детали и услуги для пользователей по всему миру, а также стремится создать полноценного глобального производителя поставок. Благодаря постоянным инновациям в продукции, возможностям обслуживания и превосходному качеству с целью «обслуживания клиентов по всему миру» компания является экспортно-ориентированной экономической организацией, объединяющей разработки, производство и продажи.

Google Map