Bauer Gear Motor
Bauer Gear Motor

Parallel Shaft BF-Series - Efficiency Class IE3

BF90G50-04/DPE08XB4

Manufacturer Bauer Gear Motor
Description Parallel Shaft BF-Series - Efficiency Class IE3
Part number BF90G50-04/DPE08XB4_0,75_0,85_1678
Power [kW] 0,75
Speed [rpm] 0,85
Torque [Nm] 6800
Service factor [--] 2,7
Ratio [:1] 1678
Weight [ca. kg] 614
Radial Force [N] 42800
Radial Force (Reinforced) [N] 120000
образцами САПР
Поделиться
Убедитесь, что эта программа установлена

Выбор товара

Документация

Свяжитесь с поставщиком

Bauer Gear Motor

Bauer Gear Motor

Google Map