ACE Stoßdämpfer GmbH
ACE Stoßdämpfer GmbH

GS-12-150-V4A

Industrial Gas Springs V4A

Manufacturer ACE Stoßdämpfer GmbH
Part number GS-12-150-V4A
DRAW_POS4 B3,5
DRAW_POS3 B3,5
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 GS-12-150-V4A
DRAW_DATE 6.12.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 Industrial Gas Springs V4A
DRAW_NO GS-12-150-V4A
Selection GS-12-150-V4A
образцами САПР
Поделиться
Убедитесь, что эта программа установлена

Выбор товара

Index Selector Part Number Description РАСШИРЕНИЕ_FORCE_AK1
1 1 GS-12-150-V4A Industrial Gas Springs V4A 25 bis 200
Тип
GS-12-150-V4A
Stroke
[ >0< .. 150 ]
Диапазон силы F1 (Н) при 20°С
25 bis 200
External body fitting
Фитинг на конце штока поршня
Фитинг на конце корпуса
Скачать в виде
Поз.1
GS-12-150-V4A
Поз.3
B3,5
Поз.4
B3,5
Gesamtlänge [mm]
332

Свяжитесь с поставщиком

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map