ACE Stoßdämpfer GmbH
ACE Stoßdämpfer GmbH

GS-10-40

Industrial Gas Springs

Manufacturer ACE Stoßdämpfer GmbH
Part number GS-10-40
DRAW_POS4 A3,5/NA3,5
DRAW_POS3 A3,5/NA3,5
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 GS-10-40
DRAW_DATE 9.12.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 Industrial Gas Springs
DRAW_NO GS-10-40
Selection GS-10-40
образцами САПР
Поделиться
Убедитесь, что эта программа установлена

Выбор товара

Index Selector Part Number Description РАСШИРЕНИЕ_FORCE_AK1
1 1 GS-10-40 Industrial Gas Springs 10 bis 100
Тип
GS-10-40
Stroke
[ >0< .. 40 ]
Диапазон силы F1 (Н) при 20°С
10 bis 100
External body fitting
Фитинг на конце штока поршня
Движущая сила
370 N
Аксессуары
Движущая сила
180 N
Фитинг на конце корпуса
Движущая сила
370 N
Аксессуары
Движущая сила
180 N
Скачать в виде
Поз.1
GS-10-40
Поз.3
A3,5
Поз.3.1
NA3,5
Поз.4
A3,5
Поз.4.1
NA3,5
Gesamtlänge [mm]
136

Свяжитесь с поставщиком

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map