Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

AOS 66, for transistor TO 66, 33 x 19 x 2,5 mm

Aluminium oxide wafers

Manufacturer Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
Description Aluminium oxide wafer
Reference AOS 66
Seleção de produtos
Selector Desingation thickness [mm] thermal conductivity λ [W/m·K] material
1 Aluminium oxide wafer for transistor TO 66, 33 x 19 x 2,5 mm 2,5 25 AL2O3 - ceramics
Desingation
thickness [mm]
thermal conductivity λ [W/m·K]
material
Contacte o fornecedor
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG kühlen schützen verbinden
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página