Bauer Gear Motor
Por Bauer Gear Motor

Helical In-Line BG-Series - Efficiency Class IE3

BG100-11/DPE18XB4

Manufacturer Bauer Gear Motor
Description Helical In-Line BG-Series - Efficiency Class IE3
Part number BG100-11/DPE18XB4_22_23,5_63,49
Power [kW] 22
Speed [rpm] 23,5
Torque [Nm] 8900
Service factor [--] 1,75
Ratio [:1] 63,49
Weight [ca. kg] 590
Radial Force [N] 90000
Radial Force (Reinforced) [N] 0
Modelos CAD
Partilhar
Certifique-se de que o software foi instalado.

Seleção de produtos

Documentação

Contacte o fornecedor

Bauer Gear Motor

Bauer Gear Motor

Google Map