Bauer Gear Motor
Por Bauer Gear Motor

Helical Bevel BK-Series - Efficiency Class IE1

BK10-61U/DSE09LA4

Manufacturer Bauer Gear Motor
Description Helical Bevel BK-Series - Efficiency Class IE1
Part number BK10-61U/DSE09LA4_1,5_77_18,52
Power [kW] 1,5
Speed [rpm] 77
Torque [Nm] 167
Service factor [--] 1,2
Ratio [:1] 18,52
Weight [ca. kg] 36
Radial Force [N] 4300
Radial Force (Reinforced) [N] 0
Modelos CAD
Partilhar
Certifique-se de que o software foi instalado.

Seleção de produtos

Documentação

Contacte o fornecedor

Bauer Gear Motor

Bauer Gear Motor

Google Map