ARIA 64 Platinas de montagem Metalica opaca de 2mm

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação ARIA 64 Platinas de montagem Metalica opaca de 2mm
Referência 831066
EAN 5412348310669
Catalog Number E/054064-140
Height(mm) 550
Width(mm) 350
Depth(mm) 2
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 831066 ARIA 64 Platinas de montagem Metalica opaca de 2mm 5412348310669 E/054064-140 550 350 2
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Documentação
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business