ABB’s Industrial Solutions Business

ARIA 54 Platinas de montagem Metalica opaca de 2mm

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação ARIA 54 Platinas de montagem Metalica opaca de 2mm
Referência 831053
EAN 5412348310539
Catalog Number E/054054-140
Height(mm) 450
Width(mm) 350
Depth(mm) 2
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 831053 ARIA 54 Platinas de montagem Metalica opaca de 2mm 5412348310539 E/054054-140 450 350 2
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página