ABB’s Industrial Solutions Business

ARIA 32 Platinas de montagem Metalica opaca de 2mm

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação ARIA 32 Platinas de montagem Metalica opaca de 2mm
Referência 831026
EAN 5412348310263
Catalog Number E/054032-140
Height(mm) 250
Width(mm) 150
Depth(mm) 2
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 831026 ARIA 32 Platinas de montagem Metalica opaca de 2mm 5412348310263 E/054032-140 250 150 2
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página