ABB’s Industrial Solutions Business

ARIA 108 Platinas de montagem pertinax 5mm

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação ARIA 108 Platinas de montagem pertinax 5mm
Referência 831114
EAN 5412348311147
Catalog Number E/054108-142
Height(mm) 950
Width(mm) 750
Depth(mm) 5
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 831114 ARIA 108 Platinas de montagem pertinax 5mm 5412348311147 E/054108-142 950 750 5
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página