ABB’s Industrial Solutions Business

ARIA 108 Platinas de montagem Metál.perfurada 1,5mm

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação ARIA 108 Platinas de montagem Metál.perfurada 1,5mm
Referência 831338
EAN 5412348313387
Catalog Number E/054108-141
Height(mm) 950
Width(mm) 750
Depth(mm) 1,5
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 831338 ARIA 108 Platinas de montagem Metál.perfurada 1,5mm 5412348313387 E/054108-141 950 750 1,5
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página