ABB’s Industrial Solutions Business

ARIA 108 Platinas de montagem Metalica opaca de 2mm

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação ARIA 108 Platinas de montagem Metalica opaca de 2mm
Referência 831113
EAN 5412348311130
Catalog Number E/054108-140
Height(mm) 950
Width(mm) 750
Depth(mm) 2
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 831113 ARIA 108 Platinas de montagem Metalica opaca de 2mm 5412348311130 E/054108-140 950 750 2
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página