ABB’s Industrial Solutions Business

APO 81 Placa de montagem Pertinax 5mm

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação APO 81 Placa de montagem Pertinax 5mm
Referência 851170
EAN 5412348511707
Catalog Number E/040520-074
Height(mm) 484
Width(mm) 254
Depth(mm) 5
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 851170 APO 81 Placa de montagem Pertinax 5mm 5412348511707 E/040520-074 484 254 5
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página