ABB’s Industrial Solutions Business

APO 71 Placa de montagem Pertinax 5mm

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação APO 71 Placa de montagem Pertinax 5mm
Referência 851181
EAN 5412348511813
Catalog Number E/040600-070
Height(mm) 298
Width(mm) 254
Depth(mm) 5
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 851181 APO 71 Placa de montagem Pertinax 5mm 5412348511813 E/040600-070 298 254 5
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página