ABB’s Industrial Solutions Business

APO 61 Placa de montagem Chapa de aço 2 mm electrozincada

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação APO 61 Placa de montagem Chapa de aço 2 mm electrozincada
Referência 851287
EAN 5412348512872
Catalog Number E/048050-170
Height(mm) 550
Width(mm) 249
Depth(mm) 2
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 851287 APO 61 Placa de montagem Chapa de aço 2 mm electrozincada 5412348512872 E/048050-170 550 249 2
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página