ABB’s Industrial Solutions Business

APO 51 Placa de montagem Chapa de aço 2 mm electrozincada

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação APO 51 Placa de montagem Chapa de aço 2 mm electrozincada
Referência 852095
EAN 5412348520952
Catalog Number E/010051-170
Height(mm) 435
Width(mm) 249
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm)
1 852095 APO 51 Placa de montagem Chapa de aço 2 mm electrozincada 5412348520952 E/010051-170 435 249
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página