ABB’s Industrial Solutions Business

APO 41 Placa de montagem Pertinax 5mm

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação APO 41 Placa de montagem Pertinax 5mm
Referência 851278
EAN 5412348512780
Catalog Number E/047010-070
Height(mm) 254
Width(mm) 228
Depth(mm) 5
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 851278 APO 41 Placa de montagem Pertinax 5mm 5412348512780 E/047010-070 254 228 5
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página