ABB’s Industrial Solutions Business

APO 41 Espelho cego

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação APO 41 Espelho cego
Referência 851281
EAN 5412348512810
Catalog Number 851281
Height(mm) 265
Width(mm) 265
Depth(mm) 1,5
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 851281 APO 41 Espelho cego 5412348512810 851281 265 265 1,5
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página