ABB’s Industrial Solutions Business

APO 31 Placa de montagem Pertinax 5mm

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação APO 31 Placa de montagem Pertinax 5mm
Referência 851187
EAN 5412348511875
Catalog Number E/040650-070
Height(mm) 228
Width(mm) 139
Depth(mm) 5
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 851187 APO 31 Placa de montagem Pertinax 5mm 5412348511875 E/040650-070 228 139 5
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página