ABB’s Industrial Solutions Business

APO 31 Placa de montagem Chapa de aço 2 mm electrozincada

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação APO 31 Placa de montagem Chapa de aço 2 mm electrozincada
Referência 851188
EAN 5412348511882
Catalog Number E/040650-170
Height(mm) 249
Width(mm) 134
Depth(mm) 2
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 851188 APO 31 Placa de montagem Chapa de aço 2 mm electrozincada 5412348511882 E/040650-170 249 134 2
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página