ABB’s Industrial Solutions Business

APO 31 Espelho cego

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação APO 31 Espelho cego
Referência 851186
EAN 5412348511868
Catalog Number 851186
Height(mm) 265
Width(mm) 150
Depth(mm) 1,5
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 851186 APO 31 Espelho cego 5412348511868 851186 265 150 1,5
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página