ABB’s Industrial Solutions Business

APO 12 Placa de montagem Pertinax 5mm

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação APO 12 Placa de montagem Pertinax 5mm
Referência 852174
EAN 5412348521744
Catalog Number E/010121-070
Height(mm) 555
Width(mm) 555
Depth(mm) 5
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 852174 APO 12 Placa de montagem Pertinax 5mm 5412348521744 E/010121-070 555 555 5
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página