ABB’s Industrial Solutions Business

APO 1 Placa de montagem Pertinax 5mm

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designação APO 1 Placa de montagem Pertinax 5mm
Referência 851190
EAN 5412348511905
Catalog Number E/040680-070
Height(mm) 140
Width(mm) 105
Depth(mm) 5
Seleção de produtos
Selector Referência Designação EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 851190 APO 1 Placa de montagem Pertinax 5mm 5412348511905 E/040680-070 140 105 5
Referência
Designação
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contacte o fornecedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business
Os utilizadores que transferiram este produto também transferiram
Página