Sprężyny talerzowe - wg DIN EN 16983

 
Producent SPIROL
Opis DSC8X3.2X0.2BR
Numer części 660000
Masa 6.59E-05 kg
Uwaga Zaleca się, aby do projektowania oprzyrządowania/połączeń elementów używać rysunków wykonanych w 2D z odchyłkami wymiarowymi. Dostępność modelu 3D nie oznacza, iż pozycja standardowa lub dostępna w magazynie. Miary objętości i masy są przybliżone.
Numer wg Omniclass 23.13.23.11.13
Modele CAD
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Skontaktuj się z dostawcą

SPIROL

SPIROL

Globalny producent innowacyjnych rozwiązań w zakresie elementów złącznych, które poprawiają jakość wyrobów, upraszczają proces montażu i obniżają koszty produkcji. Oferta obejmuje doradztwo techniczne.

Google Map