1

PHM 25 - Motoréducteur

Fabricant PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Désignation Motoréducteurs - PHM2511056B14
Référence PHM2511056B14
Wybór produktu
Selector Référence Taille Carter Rapport Réduction Moteur Position Bride α Masse (kg) b (mm) b1 (mm) dj6 (mm) f (mm) l1 (mm) t (mm) t1 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D h7 (mm) E1 (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) N h8 (mm) P (mm) Q (mm) R (mm) R1 (mm) S (mm) U (mm) W (mm) Z (mm)
1 PHM2510756B14 25 7,5 56 B3 B14 10° 0,7 4h8 - - - - 12,8 - - 45 42 11h8 25 70 83 22 25 45h9 6 - 50 45 35,5 5 34 22,5
2 PHM2511056B14 25 10 56 B3 B14 10° 0,7 4h8 - - - - 12,8 - - 45 42 11h8 25 70 83 22 25 45h9 6 50 45 35,5 5 34 22,5
3 PHM2511556B14 25 15 56 B3 B14 10° 0,7 4h8 - - - - 12,8 - - 45 42 11h8 25 70 83 22 25 45h9 6 50 45 35,5 5 34 22,5
4 PHM2512056B14 25 20 56 B3 B14 10° 0,7 4h8 - - - - 12,8 - - 45 42 11h8 25 70 83 22 25 45h9 6 50 45 35,5 5 34 22,5
5 PHM2512556B14 25 25 56 B3 B14 10° 0,7 4h8 - - - - 12,8 - - 45 42 11h8 25 70 83 22 25 45h9 6 50 45 35,5 5 34 22,5
6 PHM2513056B14 25 30 56 B3 B14 10° 0,7 4h8 - - - - 12,8 - - 45 42 11h8 25 70 83 22 25 45h9 6 50 45 35,5 5 34 22,5
7 PHM2514056B14 25 40 56 B3 B14 10° 0,7 4h8 - - - - 12,8 - - 45 42 11h8 25 70 83 22 25 45h9 6 50 45 35,5 5 34 22,5
8 PHM2515056B14 25 50 56 B3 B14 10° 0,7 4h8 - - - - 12,8 - - 45 42 11h8 25 70 83 22 25 45h9 6 50 45 35,5 5 34 22,5
9 PHM2516056B14 25 60 56 B3 B14 10° 0,7 4h8 - - - - 12,8 - - 45 42 11h8 25 70 83 22 25 45h9 6 50 45 35,5 5 34 22,5
Référence
Taille Carter
Rapport Réduction
Moteur
Position
Bride
α
Masse (kg)
b (mm)
b1 (mm)
dj6 (mm)
f (mm)
l1 (mm)
t (mm)
t1 (mm)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D h7 (mm)
E1 (mm)
F (mm)
G (mm)
H (mm)
I (mm)
N h8 (mm)
P (mm)
Q (mm)
R (mm)
R1 (mm)
S (mm)
U (mm)
W (mm)
Z (mm)
Dokumentacja
Skontaktuj się z dostawcą
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS Mechanical drives
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS