1

PHM 130 - Motoréducteur

Fabricant PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Désignation Motoréducteurs - PHM130120132B5
Référence PHM130120132B5
Wybór produktu
Selector Référence Taille Carter Rapport Réduction Moteur Position Bride α Masse (kg) b (mm) b1 (mm) dj6 (mm) f (mm) l1 (mm) t (mm) t1 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D h7 (mm) E1 (mm) F (mm) G (mm) I (mm) L (mm) N h8 (mm) P (mm) P1 (mm) Q (mm) R (mm) R1 (mm) S (mm) T (mm) U (mm) V (mm) W (mm) Z (mm)
1 PHM130107132B5 130 7,5 132 B3 B5 45° 53 14 8 30 M10 215 48,8 33 80 200 155 45 81 292,5 335 130 147,5 180 16 8xM8x21 250 170 180 170 187,5 15 60 120 100
2 PHM130110132B5 130 10 132 B3 B5 45° 53 14 8 30 M10 215 48,8 33 80 200 155 45 81 292,5 335 130 147,5 180 16 8xM8x21 250 170 180 170 187,5 15 60 120 100
3 PHM130115132B5 130 15 132 B3 B5 45° 53 14 8 30 M10 215 48,8 33 80 200 155 45 81 292,5 335 130 147,5 180 16 8xM8x21 250 170 180 170 187,5 15 60 120 100
4 PHM130120132B5 130 20 132 B3 B5 45° 53 14 8 30 M10 215 48,8 33 80 200 155 45 81 292,5 335 130 147,5 180 16 8xM8x21 250 170 180 170 187,5 15 60 120 100
5 PHM130125132B5 130 25 132 B3 B5 45° 53 14 8 30 M10 215 48,8 33 80 200 155 45 81 292,5 335 130 147,5 180 16 8xM8x21 250 170 180 170 187,5 15 60 120 100
6 PHM130130112B5 130 30 112 B3 B5 45° 53 14 8 30 M10 215 48,8 33 80 200 155 45 81 292,5 335 130 147,5 180 16 8xM8x21 250 170 180 170 187,5 15 60 120 100
7 PHM130130132B5 130 30 132 B3 B5 45° 53 14 8 30 M10 215 48,8 33 80 200 155 45 81 292,5 335 130 147,5 180 16 8xM8x21 250 170 180 170 187,5 15 60 120 100
8 PHM130140112B5 130 40 112 B3 B5 45° 53 14 8 30 M10 215 48,8 33 80 200 155 45 81 292,5 335 130 147,5 180 16 8xM8x21 250 170 180 170 187,5 15 60 120 100
9 PHM130140132B5 130 40 132 B3 B5 45° 53 14 8 30 M10 215 48,8 33 80 200 155 45 81 292,5 335 130 147,5 180 16 8xM8x21 250 170 180 170 187,5 15 60 120 100
10 PHM130150112B5 130 50 112 B3 B5 45° 53 14 8 30 M10 215 48,8 33 80 200 155 45 81 292,5 335 130 147,5 180 16 8xM8x21 250 170 180 170 187,5 15 60 120 100
11 PHM130160112B5 130 60 112 B3 B5 45° 53 14 8 30 M10 215 48,8 33 80 200 155 45 81 292,5 335 130 147,5 180 16 8xM8x21 250 170 180 170 187,5 15 60 120 100
12 PHM13018090B5 130 80 90 B3 B5 45° 53 14 8 30 M10 215 48,8 33 80 200 155 45 81 292,5 335 130 147,5 180 16 8xM8x21 250 170 180 170 187,5 15 60 120 100
13 PHM130180112B5 130 80 112 B3 B5 45° 53 14 8 30 M10 215 48,8 33 80 200 155 45 81 292,5 335 130 147,5 180 16 8xM8x21 250 170 180 170 187,5 15 60 120 100
14 PHM130110090B5 130 100 90 B3 B5 45° 53 14 8 30 M10 215 48,8 33 80 200 155 45 81 292,5 335 130 147,5 180 16 8xM8x21 250 170 180 170 187,5 15 60 120 100
Référence
Taille Carter
Rapport Réduction
Moteur
Position
Bride
α
Masse (kg)
b (mm)
b1 (mm)
dj6 (mm)
f (mm)
l1 (mm)
t (mm)
t1 (mm)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D h7 (mm)
E1 (mm)
F (mm)
G (mm)
I (mm)
L (mm)
N h8 (mm)
P (mm)
P1 (mm)
Q (mm)
R (mm)
R1 (mm)
S (mm)
T (mm)
U (mm)
V (mm)
W (mm)
Z (mm)
Dokumentacja
Skontaktuj się z dostawcą
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS Mechanical drives
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS