1

PHM 110 - Motoréducteur

Fabricant PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Désignation Motoréducteurs - PHM110120112B5
Référence PHM110120112B5
Wybór produktu
Selector Référence Taille Carter Rapport Réduction Moteur Position Bride α Masse (kg) b (mm) b1 (mm) dj6 (mm) f (mm) l1 (mm) t (mm) t1 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D h7 (mm) E1 (mm) F (mm) G (mm) I (mm) L (mm) N h8 (mm) P (mm) P1 (mm) Q (mm) R (mm) R1 (mm) S (mm) T (mm) U (mm) V (mm) W (mm) Z (mm)
1 PHM110107112B5 110 7,5 112 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
2 PHM110107112B14 110 7,5 112 B3 B14 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
3 PHM110107132B5 110 7,5 132 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
4 PHM110110112B5 110 10 112 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
5 PHM110110132B5 110 10 132 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
6 PHM110115112B5 110 15 112 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
7 PHM110115112B14 110 15 112 B3 B14 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
8 PHM110115132B5 110 15 132 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
9 PHM110120112B5 110 20 112 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
10 PHM110120132B5 110 20 132 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
11 PHM110125112B5 110 25 112 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
12 PHM110125112B14 110 25 112 B3 B14 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
13 PHM110130112B5 110 30 112 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
14 PHM110130112B14 110 30 112 B3 B14 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
15 PHM11014090B5 110 40 90 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
16 PHM110140112B5 110 40 112 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
17 PHM11015090B5 110 50 90 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
18 PHM110150112B5 110 50 112 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
19 PHM110150112B14 110 50 112 B3 B14 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
20 PHM11016090B5 110 60 90 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
21 PHM110160112B5 110 60 112 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
22 PHM11018090B5 110 80 90 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
23 PHM110110090B5 110 100 90 B3 B5 45° 35 12 8 28 M10 165 45,3 31 60 170 144 42 74 252,5 295 110 127,5 130 14 8xM8x18 200 155 160 125 167,5 14 50 115 85
Référence
Taille Carter
Rapport Réduction
Moteur
Position
Bride
α
Masse (kg)
b (mm)
b1 (mm)
dj6 (mm)
f (mm)
l1 (mm)
t (mm)
t1 (mm)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D h7 (mm)
E1 (mm)
F (mm)
G (mm)
I (mm)
L (mm)
N h8 (mm)
P (mm)
P1 (mm)
Q (mm)
R (mm)
R1 (mm)
S (mm)
T (mm)
U (mm)
V (mm)
W (mm)
Z (mm)
Dokumentacja
Skontaktuj się z dostawcą
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS Mechanical drives
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS