CAD | Selector | Part Number | Description | Size | Number of Positions | Number of Orifices | Function |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak dostępnego CAD | 1 | D31DW001C4NYW | Directional spool valve - Subplate mounting - NG10 - CETOP5 - 4/3 - closed Center - Internal pilot oil supply/Internal pilot oil drain - Seal NBR - Hydraulic pilot/solenoid operated - 110VAC - Connector | NG10 | 3 | 4 | Valve |
Brak dostępnego CAD | 2 | D81VW020D1NJW | Directional spool valve - Subplate mounting - NG25 - CETOP8 - 4/2 - Internal pilot oil supply/External pilot oil drain - Seal NBR - Hydraulic pilot/solenoid operated - 24VDC - Connector EN175301-803 | NG25 | 2 | 4 | Valve |
Brak dostępnego CAD | 3 | D41VW004C4NY3D | Directional spool valve - Subplate mounting - NG16 - CETOP7 - 4/3 - Center ABT - Internal pilot oil supply/Internal pilot oil drain - Seal NBR - Hydraulic pilot/solenoid operated - 110VAC - Connector | NG16 | 3 | 4 | Valve |
Brak dostępnego CAD | 4 | D41VW020B1NYW91 + 5001716 | Directional spool valve - Subplate mounting - NG16 - CETOP7 - 4/2 - Internal pilot oil supply/External pilot oil drain - Seal NBR - Hydraulic pilot/solenoid operated - 110VAC - Connector EN175301-803 | NG16 | 2 | 4 | Valve |
Brak dostępnego CAD | 5 | D81VW002C5NYW91 | Directional spool valve - Subplate mounting - NG25 - CETOP8 - 4/3 - Center PTAB - External pilot oil supply/Internal pilot oil drain - Seal NBR - Hydraulic pilot/solenoid operated - 110VAC - Connector EN175301-803 | NG25 | 3 | 4 | Valve |
Brak dostępnego CAD | 6 | D41VW009C2NYW | Directional spool valve - Subplate mounting - NG16 - CETOP7 - 4/3 - Center PT - External pilot oil supply/External pilot oil drain - Seal NBR - Hydraulic pilot/solenoid operated - 110VAC - Connector EN175301-803 | NG16 | 3 | 4 | Valve |
Brak dostępnego CAD | 7 | D41VW001E4NJW | Directional spool valve - Subplate mounting - NG16 - CETOP7 - 4/3 - Closed center - Internal pilot oil supply/Internal pilot oil drain - Seal NBR - Hydraulic pilot/solenoid operated - 24VDC - Connector EN175301-803 | NG16 | 2 | 4 | Valve |
Brak dostępnego CAD | 8 | D61VW1C1VPP18 | Directional spool valve - Subplate mounting - NG25 - CETOP8 - 4/3 - Closed center - Internal pilot oil supply/External pilot oil drain - Seal FPM - Hydraulic pilot/solenoid operated - V - Connector | NG25 | 3 | 4 | Valve |
Brak dostępnego CAD | 9 | D81VW001C4NTW | Directional spool valve - Subplate mounting - NG25 - CETOP8 - 4/3 - Closed center - Internal pilot oil supply/Internal pilot oil drain - Seal NBR - Hydraulic pilot/solenoid operated - 230VAC - Connector EN175301-803 | NG25 | 3 | 4 | Valve |
10 | D41VW003K4NJWTI4N | Directional spool valve - Subplate mounting - NG16 - CETOP7 - 4/3 - Center AT - Internal pilot oil supply/Internal pilot oil drain - Seal NBR - Hydraulic pilot/solenoid operated - 24VCC - Connector EN175301-803 | NG16 | 0 | 0 | Valve |
- Elementy mechaniczne
- Inżynieria produkcji
-
Inżynieria produkcji
- Profile montażowe
- Urządzenia automatyki
- Środowiska kontrolowane
- Informatyka
- Smarowanie
- Maszyny i narzędzia
- Materiały (pręty, klucze, rurki itd.)
- Urządzenia transportowe i dźwigowe
-
Urządzenia transportowe i dźwigowe
- Urządzenia dźwigowe
- Urządzenia transportowe (systemy przenośników, pakowanie itd.)
- Elektryczne
- Czujniki i systemy pomiarowe
-
Czujniki i systemy pomiarowe
- Systemy pomiarowe
- Czujniki
- Elektronika
- Optyka
- Pneumatyczne
- Osprzęt próżniowy
-
Osprzęt próżniowy
- Próżniomierze
- Generatory
- Pompy
- Przyssawki / podkładki, chwytaki
- Interrupteurs
- Akcesoria
- Hydraulika
- Heat transmission
-
Heat transmission
- Heat exchangers
- Cooling systems
- Budownictwo (materiały i sprzęt)
-
Budownictwo (materiały i sprzęt)
- Budynki
- Materiały i sprzęt
- Inżynieria lądowa i wodna
-
Inżynieria lądowa i wodna
- Planowanie przestrzenne. Urbanistyka
- Pojazdy
- Uzdatnianie wody
- Wszystkie katalogi