LÜDECKE GmbH
LÜDECKE GmbH

Series ESOI DN 5.5 - Plugs with hose barb

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Series ESOI DN 5,5, Plug Hose i.D. 6, Steel hardened nickel plated, straight-through
Article No ESOI 6 SS
Temperature -20°C - +100°C
DN DN 5,5
Type of valve Straight-through
Max. working pressure PN 35 bar
Media Air a.o.
Quantity 10
Modele CAD
Udostępnij
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Skontaktuj się z dostawcą

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map