LÜDECKE GmbH
LÜDECKE GmbH

Series ESMCE DN 2.7 - Couplings with female thread

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Series ESMCE DN 2,7, Coupling M 5 f, Stainless Steel 1.4305, single shut-off
Article No ESMCE 5 I
Temperature -15°C - +150°C
DN DN 2,7
Operation One-hand
Type of valve Single shut-off
Flow Capacity 165 l/min
Max. working pressure PN 35 bar
Media Various
Quantity 5
Modele CAD
Udostępnij
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Skontaktuj się z dostawcą

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map