1

DIN 7603 Gaskets for threaded plugs DIN 908

Manufacturer GANTER
Standard DIN 7603
Description DIN 7603 Gaskets for threaded plugs DIN 908
Part number DIN 7603-CU-8-11.5-A
Material el@ss 6.0: 23-07-15-04
Omniclass number 23.13.23.19.17.13
Wybór produktu
Selector Part number d1 Nominal dimension (mm) d1 Actual dimension +0.3 (mm) d2 Nominal dimension (mm) d2 Actual dimension ±0.2 (mm) s ±0.2 (mm) suitable for DIN 908 metr. thread suitable for DIN 908 tube thread
1 DIN 7603-XX-8-11.5-A 8 8.2 11.5 11.4 1 M8x1
2 DIN 7603-XX-10-13.5-A 10 10.2 13.5 13.4 1 M10x1 G1/8
3 DIN 7603-XX-12-16-A 12 12.2 16 15.9 1.5 M12x1.5
4 DIN 7603-XX-14-18-A 14 14.2 18 17.9 1.5 M14x1.5 G1/4
5 DIN 7603-XX-16-20-A 16 16.2 20 19.9 1.5 M16x1.5
6 DIN 7603-XX-17-21-A 17 17.2 21 20.9 1.5 G3/8
7 DIN 7603-XX-18-22-A 18 18.2 22 21.9 1.5 M18x1.5
8 DIN 7603-XX-20-24-A 20 20.2 24 23.9 1.5 M20x1.5
9 DIN 7603-XX-21-26-A 21 21.2 26 25.9 1.5 G1/2
10 DIN 7603-XX-22-27-A 22 22.2 27 26.9 1.5 M22x1.5
11 DIN 7603-XX-24-29-A 24 24.3 29 28.9 2 M24x1.5
12 DIN 7603-XX-26-31-A 26 26.3 31 30.9 2 M26x1.5
13 DIN 7603-XX-27-32-A 27 27.3 32 31.9 2 M27x2 G3/4
14 DIN 7603-XX-30-36-A 30 30.3 36 35.9 2 M30x1.5
15 DIN 7603-XX-33-39-A 33 33.3 39 38.9 2 M33x2 G1
16 DIN 7603-XX-42-49-A 42 42.3 49 48.9 2 M42x2 G11/4
17 DIN 7603-XX-48-55-A 48 48.3 55 54.9 2 M48x2 G11/2
Part number
d1 Nominal dimension (mm)
d1 Actual dimension +0.3 (mm)
d2 Nominal dimension (mm)
d2 Actual dimension ±0.2 (mm)
s ±0.2 (mm)
suitable for DIN 908 metr. thread
suitable for DIN 908 tube thread
Dokumentacja
Skontaktuj się z dostawcą
GANTER Manufacturer of machine elements and standard parts for clamping and operating
Otto Ganter GmbH & Co. KG