81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE
2

81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE

Manufacturer Emile Maurin
Description 81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE - 8135014,5X20X5,5
Part number 8135014,5X20X5,5
Wybór produktu
CAD Selector Part number Couleur d (mm) D (mm) h (mm) H (mm)
Brak dostępnego CAD 4 813503,3X12X6 Naturel 3.3 12.0 6.0 7,7
Brak dostępnego CAD 5 813504,4X9X5,2 Naturel 4.4 9.0 5.2 6,5
Brak dostępnego CAD 6 813504,6X7X5 Naturel 4.6 7.0 5.0 6,2
Brak dostępnego CAD 7 813505,4X12X7,5 Naturel 5.4 12.0 7.5 9.5
Brak dostępnego CAD 8 813506,3X9,6X4 Naturel 6.3 9.6 4.0 5.1
Brak dostępnego CAD 10 813507,3X14X6 Naturel 7.3 14.0 6.0 8.0
Brak dostępnego CAD 11 813508,4X14X6 Naturel 8.4 14.0 6.0 8.0
Brak dostępnego CAD 12 813508,8X11,5X8 Naturel 8.8 11.5 8.0 9,5
Brak dostępnego CAD 13 813509,3X12X9 Naturel 9.3 12.0 9.0 11,5
Brak dostępnego CAD 14 813509,3X14X4,5 Naturel 9.3 14.0 4.5 6.5
Brak dostępnego CAD 15 813509,3X16X6,8 Naturel 9.3 16.0 6.8 8.3
Brak dostępnego CAD 16 8135010X12X4 Naturel 10.0 12.0 4.0 5,7
Brak dostępnego CAD 17 8135010X15X9 Naturel 10.0 15.0 9.0 11,2
Brak dostępnego CAD 18 8135010,7X14X6 Naturel 10.7 14.0 6.0 8.2
Brak dostępnego CAD 19 8135011,3X14,4X5,5 Naturel 11.3 14.4 5.5 9.5
Brak dostępnego CAD 20 8135011,9X16X7 Naturel 11.9 16.0 7.0 9.0
Brak dostępnego CAD 21 8135012,3X16X7 Naturel 12.3 16.0 7.0 9.0
Brak dostępnego CAD 22 8135012,8X20X7,8 Naturel 12.8 20.0 7.8 10.3
Brak dostępnego CAD 23 8135013,3X18,7X7 Naturel 13.3 18.7 7.0 9.0
Brak dostępnego CAD 24 8135013,7X20X8 Naturel 13.7 20.0 8.0 10.0
Brak dostępnego CAD 25 8135014X18,7X7 Naturel 14.0 18.7 7.0 9.0
Brak dostępnego CAD 26 8135014,5X20X5,5 Naturel 14.5 20.0 5.5 7.5
Brak dostępnego CAD 27 8135015X18,7X7 Naturel 15.0 18.7 7.0 9.0
Brak dostępnego CAD 28 8135015,6X20X8 Naturel 15.6 20.0 8.0 10.0
Brak dostępnego CAD 29 8135016,5X18,7X7 Naturel 16.5 18.7 7.0 9.0
Brak dostępnego CAD 30 8135017X22X8,2 Naturel 17.0 22.0 8.2 10.8
Brak dostępnego CAD 31 8135017,8X24,6X9 Naturel 17.8 24.6 9.0 11.3
Brak dostępnego CAD 32 8135018,4X25X8 Naturel 18.4 25.0 8.0 10.5
Brak dostępnego CAD 33 8135018,8X21,5X9 Naturel 18.8 21.5 9.0 12
Brak dostępnego CAD 34 8135019,3X25X8 Naturel 19.3 25.0 8.0 11.0
Brak dostępnego CAD 35 8135019,5X24,6X9 Naturel 19.5 24.6 9.0 11.1
Brak dostępnego CAD 36 8135020,1X24,6X9 Naturel 20.1 24.6 9.0 11.1
Brak dostępnego CAD 37 8135020,5X30X10,7 Naturel 20.5 30.0 10.7 13.2
Brak dostępnego CAD 38 8135021,2X25X7,5 Naturel 21.2 25.0 7.5 9.5
Brak dostępnego CAD 39 8135021,7X25X8 Naturel 21.7 25.0 8.0 10.5
Brak dostępnego CAD 40 8135022,4X28X9 Naturel 22.4 28.0 9.0 12.0
Brak dostępnego CAD 41 8135023X27,4X19,3 Naturel 23.0 27.4 19.3 20,8
Brak dostępnego CAD 42 8135023,4X28X9 Naturel 23.4 28.0 9.0 12.0
Brak dostępnego CAD 43 8135024X27X12,8 Naturel 24.0 27.0 12.8 14,4
Brak dostępnego CAD 44 8135024,6X28X9 Naturel 24.6 28.0 9.0 12.0
Brak dostępnego CAD 45 8135024,8X31,5X6 Naturel 24.8 31.5 6.0 8,2
Brak dostępnego CAD 46 8135025X32X13 Naturel 25.0 32.0 13.0 16,2
Brak dostępnego CAD 47 8135025,5X28X7,5 Naturel 25.5 28.0 7.5 9.5
Brak dostępnego CAD 48 8135026,5X28X9 Naturel 26.5 28.0 9.0 12.0
Brak dostępnego CAD 49 8135027X29,6X15 Naturel 27.0 29.6 15.0 19,4
Brak dostępnego CAD 50 8135027,5X34,8X12 Naturel 27.5 34.8 12.0 14.5
Brak dostępnego CAD 51 8135028,6X34X15 Naturel 28.6 34.0 15.0 18,8
Brak dostępnego CAD 52 8135029X36X12 Naturel 29.0 36.0 12.0 15.0
Brak dostępnego CAD 53 8135030,5X36X12 Naturel 30.5 36.0 12.0 15.0
Brak dostępnego CAD 54 8135031,8X36X10 Naturel 31.8 36.0 10.0 12.5
Brak dostępnego CAD 55 8135032,6X34,8X12 Naturel 32.6 34.8 12.0 14.5
Brak dostępnego CAD 56 8135033,5X36X12 Naturel 33.5 36.0 12.0 15.0
Brak dostępnego CAD 57 8135034,8X42X15 Naturel 34.8 42.0 15.0 18.0
Brak dostępnego CAD 58 8135035,5X46,5X15 Naturel 35.5 46.5 15.0 19,5
Brak dostępnego CAD 59 8135036,5X42X15 Naturel 36.5 42.0 15.0 18.0
Brak dostępnego CAD 60 8135037,6X40,4X12 Naturel 37.6 40.4 12.0 14.5
Brak dostępnego CAD 61 8135038,4X42X15 Naturel 38.4 42.0 15.0 18.0
Brak dostępnego CAD 62 8135039X49,3X16 Naturel 39.0 49.3 16.0 18.9
Brak dostępnego CAD 63 8135040,6X44X15 Naturel 40.6 44.0 15.0 18.0
Brak dostępnego CAD 64 8135042,3X48X15 Naturel 42.3 48.0 15.0 18.0
Brak dostępnego CAD 65 8135043,3X50,5X15 Naturel 43.3 50.5 15.0 18
Brak dostępnego CAD 66 8135046X55X18 Naturel 46.0 55.0 18.0 21.0
Brak dostępnego CAD 67 8135050,5X57X14 Naturel 50.5 57.0 14.0 19,4
Brak dostępnego CAD 68 8135051,5X55X18 Naturel 51.5 55.0 18.0 21.0
Brak dostępnego CAD 69 8135052,5X60X14 Naturel 52.5 60.0 14.0 19,4
Brak dostępnego CAD 70 8135054,1X58,7X18 Naturel 54.1 58.7 18.0 21.0
Brak dostępnego CAD 71 8135055,3X59,5X19,5 Naturel 55.3 59.5 19.5 23
Brak dostępnego CAD 72 8135058X64X18 Naturel 58.0 64.0 18.0 21.0
Brak dostępnego CAD 73 8135059,6X73,5X18 Naturel 59.6 73.5 18.0 21.0
Brak dostępnego CAD 74 8135070X78X18 Naturel 70.0 78.0 18.0 21.5
Brak dostępnego CAD 75 8135073,7X82,3X17,4 Naturel 73.7 82.3 17.4 20.4
Brak dostępnego CAD 76 8135080,8X92,5X17,4 Naturel 80.8 92.5 17.4 20.4
Brak dostępnego CAD 78 8135086,5X99,3X17,4 Naturel 86.5 99.3 17.4 20.4
Brak dostępnego CAD 79 8135098,8X112X17,4 Naturel 98.8 112.0 17.4 20.4
Brak dostępnego CAD 80 81350110,5X130X18 Naturel 110.5 130.0 18.0 21,5
Brak dostępnego CAD 81 81350111,7X123X17,4 Naturel 111.7 123.0 17.4 20.4
Part number
Couleur
d (mm)
D (mm)
h (mm)
H (mm)
Opis produktu

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

MATIERE Bouchon pour une large gamme d'application Pose et dépose rapide Corps bombé pour une meilleure tenue

  • Polyethylène Basse Densité
Dokumentacja
Skontaktuj się z dostawcą
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN