37-50 : CHARNIÈRE NON PERCÉE ACIER
2
EMILE MAURIN

37-50 : CHARNIÈRE NON PERCÉE ACIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-50 : CHARNIÈRE NON PERCÉE ACIER - 37-501-74
Ref 37-501-74
Wybór produktu
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) d1 (mm) h1 (mm) h2 (mm)
Brak dostępnego CAD 1 37-501-74 74 52 17 2 4,9 62 32,4
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
d1 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
Opis produktu

MATIERE

  • Acier brut.
  • Non débrochable.
Dokumentacja
Skontaktuj się z dostawcą
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Użytkownicy, którzy pobrali ten produkt, pobrali również
Strona