4

22-21 : CALES APPAIRÉES - DIN 6346 P

Fabricant Emile Maurin
Désignation 22-21 : CALES APPAIRÉES - DIN 6346 P - 22-210-20-100
Ref 22-210-20-100
Wybór produktu
Selector Ref h1 (mm) l1 (mm) l2 (mm) tp1 (mm) tp2 (mm)
1 22-210-8-63 8 63 2,5 0,006 0,004
2 22-210-10-63 10 63 3,2 0,006 0,005
3 22-210-12-63 12 63 4,0 0,008 0,005
4 22-210-12-100 12 100 4,0 0,008 0,005
5 22-210-16-63 16 63 5,0 0,008 0,005
6 22-210-16-100 16 100 5,0 0,008 0,005
7 22-210-20-63 20 63 6,3 0,009 0,006
8 22-210-20-100 20 100 6,3 0,009 0,006
9 22-210-25-100 25 100 8,0 0,009 0,006
10 22-210-25-160 25 160 8,0 0,009 0,006
11 22-210-32-100 32 100 10,0 0,011 0,006
12 22-210-32-160 32 160 10,0 0,011 0,006
13 22-210-40-100 40 100 12,0 0,011 0,008
14 22-210-40-160 40 160 12,0 0,011 0,008
15 22-210-50-160 50 160 16,0 0,011 0,008
16 22-210-63-160 63 160 20,0 0,013 0,009
17 22-210-63-250 63 250 20,0 0,013 0,009
18 22-210-80-250 80 250 25,0 0,013 0,009
19 22-210-100-250 100 250 32,0 0,015 0,011
20 22-210-100-400 100 400 40,0 0,015 0,011
Ref
h1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
tp1 (mm)
tp2 (mm)
Opis produktu

MATIERE

  • Acier cémenté rectifié.
  • Degré de précision 1.
  • Chaque paire tolérance IT 5.
  • Livrées par paire, la référence indiquée comprend 2 cales.
Dokumentacja
Skontaktuj się z dostawcą
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Użytkownicy, którzy pobrali ten produkt, pobrali również
Strona