2

22-08 : CALE CRÉNELÉE AVEC AIMANT

Fabricant Emile Maurin
Désignation 22-08 : CALE CRÉNELÉE AVEC AIMANT - 22-080-20
Ref 22-080-20
Wybór produktu
Selector Ref h1min. (mm) h1max (mm) l1 (mm)
1 22-080-20 37 107 60
Ref
h1min. (mm)
h1max (mm)
l1 (mm)
Opis produktu

MATIERE

  • Acier traité bruni.
  • Hauteur des gradins : . pas vertical = 4,65 mm, . pas horizontal = 2,30 mm.

UTILISATION

  • Les deux parties de la cale sont maintenues ensemble par un ressort.
  • Force de retenue des 4 aimants : 380 N.
  • Force de retenue des 2 aimants : 280 N.
Dokumentacja
Skontaktuj się z dostawcą
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Użytkownicy, którzy pobrali ten produkt, pobrali również
Strona