4

22-03 : CALE CRÉNELÉE RÉGLABLE - DIN 6326

Fabricant Emile Maurin
Désignation 22-03 : CALE CRÉNELÉE RÉGLABLE - DIN 6326 - 22-030-50
Ref 22-030-50
Wybór produktu
Selector Ref Cale l1 (mm) l2 (mm)
1 22-030-10 A 80 60
2 22-030-20 B 80 60
3 22-030-30 C 80 60
4 22-030-40 G 70 30
5 22-030-50 K 70 30
Ref
Cale
l1 (mm)
l2 (mm)
Opis produktu

MATIERE

  • Acier traité peint.

COMBINAISONS POSSIBLES :

h1 min  h2 max
--------    ---------

AK 25 45 AG 25 65 BK 65 85 BG 85 105 CK 105 125 CG 125 145 AGK 25 65 BGK 65 105 CGK 105 145

Dokumentacja
Skontaktuj się z dostawcą
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Użytkownicy, którzy pobrali ten produkt, pobrali również
Strona