4

22-01 : CALE ÉTAGÉE - DIN 6318

Fabricant Emile Maurin
Désignation 22-01 : CALE ÉTAGÉE - DIN 6318 - 22-010-275-75
Ref 22-010-275-75
Wybór produktu
Selector Ref h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) h6 (mm) h7 (mm) h8 (mm) h9 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm)
1 22-010-50-50 50 20 15 12,5 50 NA 42,5 42,5 15 12,5
2 22-010-50-80 50 20 15 12,5 80 NA 42,5 42,5 15 12,5
3 22-010-95-55 95 30 15 15 37,5 7,5 57,5 55 50 95,0 90
4 22-010-95-85 95 30 15 15 37,5 7,5 57,5 85 50 95,0 90
5 22-010-140-60 140 30 15 15 37,5 7,5 102,5 60 50 100,0 90
6 22-010-140-90 140 30 15 15 37,5 7,5 102,5 90 50 100,0 90
7 22-010-185-65 185 30 15 15 37,5 7,5 147,5 65 50 105,0 90
8 22-010-230-70 230 30 15 15 37,5 7,5 192,5 70 50 110,0 90
9 22-010-275-75 275 30 15 15 37,5 7,5 237,5 75 50 115,0 90
10 22-010-320-80 320 30 15 15 37,5 7,5 282,5 80 50 120,0 90
Ref
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h8 (mm)
h9 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
Opis produktu

MATIERE

  • Fonte mécanique peinte.
Dokumentacja
Skontaktuj się z dostawcą
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Użytkownicy, którzy pobrali ten produkt, pobrali również
Strona