2

11-35 : POIGNÉE EN "T" TECHNOPOLYMÈRE - TARAUDÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 11-35 : POIGNÉE EN "T" TECHNOPOLYMÈRE - TARAUDÉE - 11-350-40-6
Ref 11-350-40-6
Wybór produktu
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) d1 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm)
1 11-350-40-6 40 13 M 6 9,000 30 20 18
2 11-350-55-6 55 14 M 6 10,000 33 22 18
3 11-350-67-8 67 16 M 8 11,000 37 25 20
4 11-350-80-8 80 20 M 8 13,000 41 26 25
5 11-350-80-10 80 20 M 10 13,000 41 26 25
6 11-350-95-10 93 21 M 10 13,000 45 28 25
7 11-350-95-12 93 21 M 12 13,000 45 28 25
8 11-350-55-8 55 14 M 8 10,000 33 22 18
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
d1 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
Opis produktu

MATIERE

  • Technopolymère noir renforcé de fibre de verre, finition mate.
  • Douille en laiton.

UTILISATION

  • Température d'emploi de –30°C à +130°C.
Dokumentacja
Skontaktuj się z dostawcą
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN