2

11-35 : POIGNÉE EN "T" TECHNOPOLYMÈRE - ALÉSÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 11-35 : POIGNÉE EN "T" TECHNOPOLYMÈRE - ALÉSÉE - 11-355-55-6
Ref 11-355-55-6
Wybór produktu
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) d2 (mm)
1 11-355-40-6 40 13 9 30 20 18 6
2 11-355-55-6 55 14 10 33 22 18 6
3 11-355-67-6 67 16 11 37 25 20 6
4 11-355-67-8 67 16 11 37 25 20 8
5 11-355-80-6 80 20 13 41 26 25 6
6 11-355-80-8 80 20 13 41 26 25 8
7 11-355-95-6 93 21 13 45 28 25 6
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
d2 (mm)
Opis produktu

MATIERE

  • Technopolymère noir renforcé de fibre de verre, finition mate.
  • Douille en laiton.

UTILISATION

  • Température d'emploi de –30°C à +130°C.
Dokumentacja
Skontaktuj się z dostawcą
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN