2

11-34 : POIGNÉE EN "T" - ALUMINIUM - ALÉSÉE - PELLICULÉ NOIR

Fabricant Emile Maurin
Désignation 11-34 : POIGNÉE EN "T" - ALUMINIUM - ALÉSÉE - PELLICULÉ NOIR - 11-347-55-6
Ref 11-347-55-6
Wybór produktu
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) d2 (H7) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm)
1 11-347-55-6 55 14 6 33 22 12
2 11-347-67-8 67 16 8 37 25 16
3 11-347-80-8 80 20 8 41 26 16
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
d2 (H7)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
Opis produktu

MATIERE

  • Aluminium pelliculé noir RAL 9005.
Dokumentacja
Skontaktuj się z dostawcą
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN