Nastąpi przekierowanie do witryny SamacSys w celu zakończenia przesyłania żądania.Upewnij się, że program został zainstalowany.
Wybór produktu
Selector
Item no.
Diam. (mm)
Length (mm)
Buoyancy (kg)
Eye Diam. (mm)
Circumf. (mm)
1
B20
160
230
2
18
510
2
B30
240
320
8
18
760
3
B40
320
480
23
28
1015
4
B50
405
570
46
28
1270
5
B60
480
640
72
28
1525
6
B75
610
790
118
28
1905
7
B100
810
1040
280
32
2540
8
B120
965
1240
540
32
3028
9
B135
1100
1280
675
32
3429
10
B210
1650
2100
2425
65
5180
Item no.
Diam. (mm)
Length (mm)
Buoyancy (kg)
Eye Diam. (mm)
Circumf. (mm)
Skontaktuj się z dostawcą
Dan-FenderDAN-FENDER is one of the largest producers of rotomolded Fenders, Buoys, Mooring Buoys, Dock Fenders and other maritime products in the world.
Użytkownicy, którzy pobrali ten produkt, pobrali również
Strona
Na potrzeby funkcjonowania niniejszego serwisu i do zwiększenia jego przydatności dla Użytkowników wykorzystujemy pliki cookie („ciasteczka”). Korzystanie z niniejszego serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie plików cookie.General Terms of Use