Absolute encoder with parallel outputs

Manufacturer Baumer
Description Absolute encoder with parallel outputs, Ø58 mm clamping flange and shaft Ø10 mm, 10-bit code Gray,push-pull outputs, NPN and PNP power 10-30 VDC, Connector M23, 16-pin, radial
Part Number 11030076
Modele CAD
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Part NumberDescription
11030076Absolute encoder with parallel outputs, Ø58 mm clamping flange and shaft Ø10 mm, 10-bit code Gray,push-pull outputs, NPN and PNP power 10-30 VDC, Connector M23, 16-pin, radial

Dokumentacja

Skontaktuj się z dostawcą

Baumer

Baumer

Capteurs, codeurs, instruments de mesure et composants pour le traitement de l'image automatisé

Google Map