Absolute encoder, multiturn, parallel outputs

Manufacturer Baumer
Description Absolute programmable encoder, multiturn 24 bits, parallel outputs, Ø58 mm with shaft 10 mm and seal, open collector PNP, supply voltage 10-30 VDC, cable 1 m axial and connector male 37-pins
Part Number 10160873
Modele CAD
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Dokumentacja

Skontaktuj się z dostawcą

Baumer

Baumer

Capteurs, codeurs, instruments de mesure et composants pour le traitement de l'image automatisé

Google Map