ACE Stoßdämpfer GmbH
ACE Stoßdämpfer GmbH

TR76-46

TUBUS-Series Type TR

Manufacturer ACE Stoßdämpfer GmbH
Part number TR76-46
DRAW_POS4 0
DRAW_POS3 0
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 TR76-46
DRAW_DATE 28.11.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 TUBUS-Serie TR
DRAW_NO TR76-46
Selection TR76-46
Modelami CAD
Udostępnij
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Index Selector Model Opis ENERGY_CONSUMPTION_W3 HUB
1 1 TR76-46 TUBUS-Series Type TR 34.5 46
Typ
TR76-46
Maks. pochłanianie energii [Nm/Hub]
34.5
Skok
46
Pozycja
Długość całkowita [mm]
67
Please note that this model uses a simplified view of the internal geometry. Original data may differ.

Skontaktuj się z dostawcą

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map