ACE Stoßdämpfer GmbH
ACE Stoßdämpfer GmbH

TR63-43

TUBUS-Series Type TR

Manufacturer ACE Stoßdämpfer GmbH
Part number TR63-43
DRAW_POS4 0
DRAW_POS3 0
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 TR63-43
DRAW_DATE 9.12.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 TUBUS-Serie TR
DRAW_NO TR63-43
Selection TR63-43
Modelami CAD
Udostępnij
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Index Selector Model Opis ENERGY_CONSUMPTION_W3 HUB
1 1 TR63-43 TUBUS-Series Type TR 12 43
Typ
TR63-43
Maks. pochłanianie energii [Nm/Hub]
12
Skok
43
Pozycja
Długość całkowita [mm]
55
Please note that this model uses a simplified view of the internal geometry. Original data may differ.

Skontaktuj się z dostawcą

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map